Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Mounting aid OMH-C110-01

OMH-C110-01
  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Fixed setting

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  OMH-C110-01

Termék leírása
Mounting bracket
Mechanical specifications
MaterialStainless steel
Massapprox. 277 g
MountingMounting accessories included
Suitable series
Seriesreflector C110-2
Reflector seriesC110-2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: OMH-C110-01

Product Documentation: OMH-C110-01

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF225 KB

Design / Simulation: OMH-C110-01

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP291 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Kapcsolódó termékek: OMH-C110-01

Accessory of
Reflector, round ø 82 mm, central mounting holefa
Reflector, round ø 84 mm, central mounting holefa