|
| |
Product |
|
|
'ML100-8-1000-RT/103/115' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-1000-RT/103/115' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Diffuse mode sensor, plastic housing, 1000 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'ML100-8-1000-RT/95/103' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-1000-RT/95/103' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Diffuse mode sensor, plastic housing, 1000 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, M8 plug 4-pin, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'ML100-8-H-350-RT/103/115' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-H-350-RT/103/115' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'ML100-8-H-350-RT/103/115a' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-H-350-RT/103/115a' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable with M8 plug, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'ML100-8-H-350-RT/103/115b' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-H-350-RT/103/115b' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable with M12 plug, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'ML100-8-H-350-RT/95/103' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-H-350-RT/95/103' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, M8 plug 4-pin, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'ML100-8-H-350-RT/98/103' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-H-350-RT/98/103' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, M8 plug 3-pin, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'ML100-8-W-200-RT/95/103' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ML100-8-W-200-RT/95/103' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Diffuse mode sensor with rectangular light spot for clear object detection, 200 mm detection range, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, M8 plug, Miniature design, Easy to use, Very bright, highly visible light spot, Full metal thread mounting, Highly visible LEDs for Power ON and switching statefa |
|
|
|
'MLV41-8-H-350-RT/59/92/136' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'MLV41-8-H-350-RT/59/92/136' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Background suppression sensor in corrosion-resistant metal housing, 350 mm adjustable detection range, red light, 2 push-pull outputs, M12 plug, Rugged series in corrosion-resistant metal housing, Reliable detection of all surfaces, independent of color and structure, Minimal black-white difference, Precision background suppression, adjustable, Extremely high switching frequencyfa |
|
|
|
'OBD1000-R100-2EP-IO-V31' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'OBD1000-R100-2EP-IO-V31' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Diffuse mode sensor, Miniature design with versatile mounting options, Extended temperature range -40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process datafa |
|
|
| |