|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Product |
|
|
'LS610-DA-P/F1' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS610-DA-P/F1' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 120 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
'LS610-DA-P/F1/35' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS610-DA-P/F1/35' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 240 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
'LS610-DA-P/F2' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS610-DA-P/F2' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 120 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
'LS610-DA-P/F2/35' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS610-DA-P/F2/35' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for PROFIBUS, 240 m detection range, infrared light, M12 plug, Devices for PROFIBUS, Problem-free light beam interruption due to TVT (Telegram Verification Technology), Plug connection for fast mounting, Simple programming without opening the device, Usable up to detection range 0fa |
|
|
|
'LS682-DA-EN/F1' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS682-DA-EN/F1' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
'LS682-DA-EN/F1/35' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS682-DA-EN/F1/35' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 300 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s transfer rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
'LS682-DA-EN/F2' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS682-DA-EN/F2' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
'LS682-DA-EN/F2/35' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'LS682-DA-EN/F2/35' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler for fast Ethernet, 300 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strengthfa |
|
|
|
'DAD15-8P' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'DAD15-8P' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler, 8 bit parallel data transfer, Very large angle of divergence, Can be connected in series, Connection with spring-loaded terminals, Degree of protection IP67fa |
|
|
|
'DAD15-8P-NPN' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'DAD15-8P-NPN' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Optical data coupler, 8 bit parallel data transfer, Very large angle of divergence, Can be connected in series, Connection with spring-loaded terminals, Degree of protection IP67fa |
|
|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |