Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Mounting bracket VOS-IL-MH01

VOS-IL-MH01
  • Mounting bracket for attaching VOS ring lights to VOS2000 sensors
  • Sets including 2 mounting brackets, screws and washers for mounting.

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VOS-IL-MH01

Termék leírása
Mounting bracket for attaching VOS ring lights to VOS2000 sensors
Mechanical specifications
MaterialStainless steel
Mass85 g
MountingMounting accessories included

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS-IL-MH01

Design / Simulation: VOS-IL-MH01

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
3-DALLSTP67 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Kapcsolódó termékek: VOS-IL-MH01

Accessory of
Opening angle of the light beam: 10°, white light, 16 high-power LEDs, light field size: dia. 71 mm x 104 mm, integrated flash controllerfa
Opening angle of the light beam: 49°, white light, 16 high-power LEDs, light field size: dia. 71 mm x 104 mm, integrated flash controllerfa
Optikai azonosítás

A 2D kódolvasóktól a kézi készülékeken át a vonalkódolvasókig és a speciális megoldásokig – találja meg az ideális megoldást optikai azonosítási feladatához.