Az azonosítási feladatok amennyire változatosak, olyan komplexek is. Az 1-D és 2-D álló kódolvasók portfóliója optimális megoldást kínál a gyárautomatizálás alkalmazási követelményeinek széles köréhez. A nagy teljesítményű funkcióknak és a széles körű alkalmazhatóságnak köszönhetően a kódolvasók univerzálisan használhatók, és rendkívül megbízható olvasási eredményeket adnak – még nagy igénybevételt jelentő alkalmazásoknál is, maximális sebesség mellett.
Nagy teljesítményű funkcióinak és testreszabási lehetőségeinek köszönhetően a VOS Ident tökéletes megoldást kínál bármilyen alkalmazási igény esetén. Az eszközök megbízhatóan olvassák az összes általános 1-D vagy 2-D kódot akár 2 méteres távolságig, külső megvilágítással 1 m-nél nagyobb távolságokon, beleértve a lézeres/tűs kódokat (DPM). Ebből a célból minden általános interfész megtalálható a kínálatunkban, beleértve a terepi buszokat is. A VOS Ident számos más funkcióval is rendelkezik, például többablakos, többérzékelős móddal, kimenetikaraktersor-formázással vagy akár 32 feladat paraméterezésével.
Az OPC120 sorozatú kódolvasók kis, akár 180 mm-es távolságokon is csúcsteljesítményt nyújtanak álló és mozgó alkalmazásoknál, még a legzordabb körülmények között is. Ezek a kamerán alapuló egy- és kétdimenziós kódolvasókfelhasználóbarát működést és számos egyedi funkciót kínálnak.