Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Accessory camera lens VOS-LE-C-6MM-JC

VOS-LE-C-6MM-JC
  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 6 mm
  • F 1.4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.1 m
  • C-mount

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VOS-LE-C-6MM-JC

Termék leírása
Fixed focal length lens with locking screws for C-mount cameras
General specifications
Focal length6 mm
Format2/3"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view81.9 °
Vertical angle of view61.2 °
Diagonal angle of view102.9 °
At image format6.6 x 8.8 mm
MOD (Minimum object distance)100 mm
Ambient conditions
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Mass65 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length32.8 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: VOS-LE-C-6MM-JC

Kapcsolódó termékek: VOS-LE-C-6MM-JC

Accessory of
Vision sensor for 1-D and 2-D code reading;
Resolution: 1280 x 960 pixels;
Light source: external illumination;
Lens: C-mount connectionfa
Vision sensor for advanced object detection;
Resolution: 1280 x 960 pixels;
Light source: external illumination;
Lens: C-mount connectionfa
Optikai azonosítás

A 2D kódolvasóktól a kézi készülékeken át a vonalkódolvasókig és a speciális megoldásokig – találja meg az ideális megoldást optikai azonosítási feladatához.