Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Charger for OHV210 with built-in Bluetooth modem OHV210-CHARGER-B15

OHV210-CHARGER-B15
  • Simple connection through Quick-Connect Code
  • Use as stationary code reader possible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  OHV210-CHARGER-B15

Termék leírása
Charger for OHV210 with built-in Bluetooth modem
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green: supply
Function indicatorLED blue: Bluetooth connection
SwitchBluetooth
Key1 button
Electrical specifications
Operating voltage5 V DC
Operating currentmax. 1 A
Interface
Physical Bluetooth (Class II) , Mini USB
Transmitter frequency2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Transmitter radiated power0.002 W
Output
Output currentmax. 555 mA
Output voltage4.2 V DC
Compliance with standards and directives
Standard conformity
Electromagnetic compatibilityEN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Radio spectrumETSI EN 300328:V1.8.1
StandardsEN 50581:2012
Approvals and certificates
FCC approvalFCC-ID: X8WBT840
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Mechanical specifications
ConnectionSupply voltage: 5.5 mm hollow socket
Interface : Mini USB
Mass97 g
Dimensions79 mm x 79 mm x 48 mm (l x w x h)
Height48 mm
Width79 mm
Length79 mm
General information
Scope of deliverycharger + Adapter cable, USB to mini USB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027040301
ECLASS 12.027040301
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 9.0EC002540
ETIM 8.0EC002540
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: OHV210-CHARGER-B15

Function

The OHV210-CHARGER-B15 charger allows you to charge the OHV210 handheld. The charger also includes a Bluetooth modem and a mini USB connection for transferring data.

Product Documentation: OHV210-CHARGER-B15

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
ManualENGPDF10175 KB

Approvals: OHV210-CHARGER-B15

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6627ALLPDF43 KB

Kapcsolódó termékek: OHV210-CHARGER-B15

Accessory of
Handheld reader with Bluetooth for all common 1-D and 2-D codesfa
Optikai azonosítás

A 2D kódolvasóktól a kézi készülékeken át a vonalkódolvasókig és a speciális megoldásokig – találja meg az ideális megoldást optikai azonosítási feladatához.