Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Connector box CBX800-KIT-B6

CBX800-KIT-B6
  • PROFIBUS interface
  • Easy scanner connection by means of clamp terminals

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  CBX800-KIT-B6

Termék leírása
Connection module for RS-232 and RS-485 enabled devices
Indicators/operating means
Display elements8 LEDs (POWER, ERROR, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2, READY, HOST)
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC PELV
Current consumptionmax. 2.5 A
Power consumptionmax. 3 W
Interface
Physical RS-485
ProtocolPROFIBUS DP V0 and V1
Transfer rate9.6; 19.2; 93.75; 187.5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s self-synchronizing
Compliance with standards and directives
Directive conformity89/336 EWG
Standard conformity
Noise immunityEN 61000-6-2
Degree of protectionEN 60529
Shock and impact resistanceEN 60068-2-27
Vibration resistanceEN 60068-2-6
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humidity90 % , noncondensing
Shock resistance30G ; 11 ms ; 3 impacts on each axis
Vibration resistance1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis
Mechanical specifications
Degree of protectionIP40
Connection25-pin Sub-D socket for Barcode scanner ,
M16 cable gland for system connection (5x) ,
9-pin Sub-D socket for PROFIBUS interface
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Mass780 g
Dimensions
Height71 mm
Width192 mm
Depth180 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280192
ECLASS 12.027280192
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027280192
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: CBX800-KIT-B6

Function

Devices from the CBX* series enable barcode scanners to be connected quickly and easily. A wide variety of connections also allows other field devices to be connected.

By reducing installation time and the number of system failures when a device is replaced, your operating costs will be significantly lower.

Standardized pinning of connections and simple attachment of cable ends using spring terminals ensures easy cable installation.

To facilitate installation of the device, the continuous mounting holes are easy to access and the top section of housing can be removed.

Product Documentation: CBX800-KIT-B6

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
Manual CBX800ENGPDF1535 KB
Manual DAD DriverENGPDF604 KB
Manual Host Interface ModulesENGPDF1556 KB

Design / Simulation: CBX800-KIT-B6

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP768 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: CBX800-KIT-B6

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3633AALLPDF213 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6630ALLPDF36 KB

Software: CBX800-KIT-B6

Nyelvválasztás:
Device Description Files/DriversMegjelenési információFájltípusFájlméret
GSD file for Interface box / GSD-File für AnschaltboxV 1.1ZIP14 KB
Software Tools
Genius Software / Genius SoftwareV. 1.16ZIP95060 KB
Optikai azonosítás

A 2D kódolvasóktól a kézi készülékeken át a vonalkódolvasókig és a speciális megoldásokig – találja meg az ideális megoldást optikai azonosítási feladatához.