Az abszolút forgó jeladók minden pozícióhoz egyedi kódolású pozícióértéket adnak ki. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség referenciamenetekre – sem a gép bekapcsolt állapotában, sem a tápfeszültség hiba után.
A Pepperl+Fuchs egyfordulatos és többfordulatos abszolút forgó jeladók széles választékát kínálja. Az egyfordulatos abszolút forgó jeladók esetén a jeladó minden teljes fordulat után a kezdőértéknél újraindul. A többfordulatos abszolút forgó jeladók emellett rögzítik a fordulatszámok számát. A portfólió számos változatot tartalmaz – a költséghatékony érzékelőktől a sztenderd alkalmazásokon át a nagy teherbírású változatokig és a robbanásveszélyes területekre szánt forgó jeladókig. Egyedi igényekre szabott megoldások is megvalósíthatók.
Az egyszerű integrálás érdekében a Pepperl+Fuchs abszolút forgó jeladói az összes közös interfésszel kaphatók:
Állandó ütés és rezgés, nagy csapágyterhelés, szennyeződés- és hőmérséklet-ingadozás – a Pepperl+Fuchs nagy teljesítményű abszolút forgó jeladói extrém környezetekben is ideálisan használhatók. A darukon, markológépeken, vagy emelőrendszereken a kompakt érzékelők maximális megbízhatósággal rendelkeznek, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is.
A Pepperl+Fuchs gáz- és por-robbanásveszélyes területekre, valamint sújtólég-érzékeny bányákra tervezett abszolút forgó jeladók széles választékát kínálja. Az ATEX és IECEx jóváhagyásoknak köszönhetően az érzékelők világszerte használhatók egészen a Zóna 1/21-ig. A szűk telepítési helyekre szánt kompakt változatok mellett a szélsőséges környezeti feltételekhez különösen robusztus változatok is rendelkezésre állnak.