|
| |
Product |
|
|
'ENA36HD-S10SA9-0413I42-RBD' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ENA36HD-S10SA9-0413I42-RBD' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Very small housing, Analog interface, 13 bit overall resolution, Free of wear magnetic sampling, High climatic resistance, Enclosure type: 36 mm, Type of shaft: Solid shaft, Detection type: magnetic samplingfa |
|
|
|
'ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ENA58IL-R15YY5-1212SG1-RBY:01' termék már szerepel a kedvencek között.
|
SSI interface, Recessed hollow shaft, Resolution: 12 singleturn, 12 bit multiturn, Free of wear magnetic sampling, High resolution and accuracy, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Recessed hollow shaft, Detection type: magnetic sampling, Interface type: SSIfa |
|
|
|
'ENA58IL-R15YY5-1212SI2-RAY:01' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ENA58IL-R15YY5-1212SI2-RAY:01' termék már szerepel a kedvencek között.
|
SSI interface, Recessed hollow shaft, Resolution: 12 singleturn, 12 bit multiturn, Free of wear magnetic sampling, High resolution and accuracy, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Recessed hollow shaft, Detection type: magnetic sampling, Interface type: SSI ; SSI + incremental trackfa |
|
|
|
'EVS58N-011IZR0BY-0013:01' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'EVS58N-011IZR0BY-0013:01' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Industrial standard housing ∅58 mm, EtherNet/IP, 13 Bit singleturn, Clamping flange, Compatible with Rockwell/ Allen Bradley/ Schneider control, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Solid shaft, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: EtherNet/IPfa |
|
|
|
'AVS58N-011YYRYGN-0014' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'AVS58N-011YYRYGN-0014' termék már szerepel a kedvencek között.
|
YY: Connector 9416L with special assignment, Y: Power supply 5 V DC, 14 Bit singleturn, Hardware encoder, Data transfer up to 2 MBaud, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Solid shaft, Interface type: SSIfa |
|
|
|
'ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ENA58IL-S10C4E-1416B17-RH5' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Solid shaft, 30 Bit multiturn, Free of wear magnetic sampling, High resolution and accuracy, Mechanical compatibility with all major encoders with fieldbus interface, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Solid shaft, Detection type: magnetic sampling, Interface type: PROFINET IOfa |
|
|
|
'ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ENA58PL-H12DS5-0013SS2-RAA' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Industrial standard housing ∅58 mm, Suitable for SIL2/Pld applications, Absolute value data from SSI interface, 13 Bit singleturn, Incremental signals from sin/cos output, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Hollow shaft, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: SSI + incremental track (sin/cos)fa |
|
|
|
'AHS58-0' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'AHS58-0' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Industrial standard housing ∅58 mm, 16 Bit singleturn, Data transfer up to 2 MBaud, Optically isolated RS 422 interface, Zero-set function, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Hollow shaft, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: SSIfa |
|
|
|
'AHS58-H' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'AHS58-H' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Industrial standard housing ∅58 mm, 16 Bit singleturn, Hardware encoder, Data transfer up to 2 MBaud, Optically isolated RS 422 interface, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Hollow shaft, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: SSIfa |
|
|
|
'ASS58-0' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'ASS58-0' termék már szerepel a kedvencek között.
|
Industrial standard housing ∅58 mm, 16 Bit singleturn, Data transfer up to 2 MBaud, Optically isolated RS 422 interface, Recessed hollow shaft, Enclosure type: 58 mm, Type of shaft: Recessed hollow shaft, Detection type: photoelectric sampling, Interface type: SSI ; SSI + incremental trackfa |
|
|
| |