|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Product |
|
|
'KCD2-RR2-Ex1' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KCD2-RR2-Ex1' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Resistance and RTD input (Pt100, Pt500, Pt1000), Resistance output, Accuracy 0.1 %, Line fault detection (LFD) for Pt100, Housing width 12.5 mm, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 12.5 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the control system, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Field device: resistance thermometer, Signal: Resistancepa |
|
|
|
'KFD0-CS-Ex1.51P' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD0-CS-Ex1.51P' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 0 mA ... 40 mA, I/P or transmitter power supply, Accuracy 1 %, Reverse polarity protection, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the field / to the control system, Reverse polarity protection, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 4 ... 35 V DC , loop powered, Signal: 1 x 0 ... 40 mApa |
|
|
|
'KFD0-CS-Ex1.54' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD0-CS-Ex1.54' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), SMART fire alarm input, Current input 1 mA ... 20 mA, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the control system, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Rated voltage: 0 ... 24 V DC , loop powered, Signal: 1 x 1 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x HART, Device: 1 x fire alarm, Signal: 1 x 1 ... 20 mApa |
|
|
|
'KFD0-CS-Ex2.52' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD0-CS-Ex2.52' termék már szerepel a kedvencek között.
|
2-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 4 mA ... 20 mA, Accuracy 0.1 %, Entity parameter Io/Isc = 0 mA, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Transfer direction: to the control system, Rated voltage: 4 ... 24 V DC , loop powered, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Signal: 2 x 4 ... 20 mApa |
|
|
|
'KFD0-SCS-Ex1.55' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD0-SCS-Ex1.55' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 4 mA ... 20 mA, HART-IP or transmitter power supply, Low voltage drop, Line fault detection (LFD), Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, HART communication, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: < 30 V DC , loop poweredpa |
|
|
|
'KFD2-VR2-Ex1.50M' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD2-VR2-Ex1.50M' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Voltage input 0 mV ... ± 50 mV, Voltage output 0 mV ... ± 50 mV, Selectable up/downscale sensor breakage detection, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the control system, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x -50 ... 50 mV, Signal: 1 x -50 ... 50 mV, Cut-off frequency: 350 Hz (-3 dB)pa |
|
|
|
'KFD2-VR4-Ex1.26' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD2-VR4-Ex1.26' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Voltage input 0 V ... -20 V, Vibration sensor inputs, Voltage/current field supply, Voltage output 0 V ... -20 V, Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the control system, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x -20 ... 0 V, Signal: 1 x -20 ... 0 V, Cut-off frequency: 10 kHz (-0,1 dB) 20 kHz (-1 dB)pa |
|
|
|
'KFD2-VR-Ex1.18' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD2-VR-Ex1.18' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Voltage input 0 V ... 12 V, Voltage output 0 V ... 12 V, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the control system, Rated voltage: 20 ... 35 V DC, Signal: 1 x 0 ... 12 V, Signal: 1 x 0 ... 12 V, Cut-off frequency: 1.2 kHz (-3 dB)pa |
|
|
|
'KFD2-VR-Ex1.19' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD2-VR-Ex1.19' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (Power Rail), Voltage input -10 V ... 10 V, Voltage output -10 V ... 10 V, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the control system, Rated voltage: 20 ... 35 V DC, Signal: 1 x -10 ... 10 V, Signal: 1 x -10 ... 10 V, Cut-off frequency: 1.2 kHz (-3 dB)pa |
|
|
|
'KFD0-CS-Ex1.50P' terméket hozzáadta a kedvencekhez.
'KFD0-CS-Ex1.50P' termék már szerepel a kedvencek között.
|
1-channel isolated barrier, 24 V DC supply (loop powered), Current input/output 4 mA ... 20 mA, transmitter power supply, Accuracy 0.1 %, Reverse polarity protection, Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 1-channel, Transfer direction: to the field / to the control system, Reverse polarity protection, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Systematic capability (SC): SC 3, Rated voltage: 5 ... 35 V DC , loop powered, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa |
|
|
| ![Következő oldal](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Utolsó oldal](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |