Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Plastic fiber optic KLR-C02-1,25-2,0-K147

KLR-C02-1,25-2,0-K147
  • Level indication
  • Chemical-resistant

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  KLR-C02-1,25-2,0-K147

Termék leírása
Plastic fiber optic - diffuse
General specifications
Fiber optic length2000 mm , adjustable
Fiber optic diameter1.25 mm
Adapter form00
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 40 mm
Fiber configurationsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient conditions
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Material
Optical faceplastic
SheathingPTFE
Coreplastic
End piecePTFE
Fiber optic amplifiers
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KLR-C02-1,25-2,0-K147

Product Documentation: KLR-C02-1,25-2,0-K147

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KLR-C02-1,25-2,0-K147

Nyelvválasztás:
CADNyelvFájltípusFájlméret
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1229 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---