Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Code tape PXV000020M-AA25-000410

PXV000020M-AA25-000410
  • High chemical resistance
  • Low weight
  • Self-adhesive mounting
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  PXV000020M-AA25-000410

Termék leírása
Data Matrix code tape
General specifications
Start position410 m
Length20 m
Width25 mm (1 row version)
External diametermax. 180 mm
(with max. code tape length of 100 m)
Inside diameter76 mm ( role core )
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Salt spray (150 h / 5%)
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Mechanical specifications
Material thickness150 µm
Materialpolyester laminate
Surfacepolyester , matte
Mass6.3 g / m
Tensile strength≥ 150 N
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
AdhesiveAcrylate-based adhesive ; curing 72 h
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Aluminum : 24 N / 25 mm
High grade stainless steel : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
NoteMax. code tape length of 100 m per roll

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV000020M-AA25-000410

Kapcsolódó termékek: PXV000020M-AA25-000410

Accessories
Protective laminate for PGV code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
Protective laminate for PGV code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
Specifications
Data Matrix code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
A safePXV és a safePGV abszolút pozicionáló rendszerek

Az új abszolút pozicionáló safePXV és safePGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/PL e” biztonsági szintet…

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.