Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Metal code bar PXV000011M-CAMG30x500-000000

PXV000011M-CAMG30x500-000000
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  PXV000011M-CAMG30x500-000000

Termék leírása
DataMatrix metal code bars for positioning PXV read heads with red illumination
General specifications
Total length11 m
Start position0 m
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
Details: PXV000011M-CAMG30x500-000000

Function

Rugged Data Matrix metal code bars made of anodized aluminum for use on the ground in camera-based track guidance. Depending on the application, the code bars can be glued directly to the floor, or glued into special carrier profile rails. The code bars are available in modular lengths of 100, 200, and 500 mm.

Product Documentation: PXV000011M-CAMG30x500-000000

Nyelvválasztás:
Brief InstructionsNyelvFájltípusFájlméret
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

Kapcsolódó termékek: PXV000011M-CAMG30x500-000000
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
DataMatrix metal code bars for positioning PXV read heads with red illumination, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistantfa
A safePXV és a safePGV abszolút pozicionáló rendszerek

Az új abszolút pozicionáló safePXV és safePGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/PL e” biztonsági szintet…

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.