Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Climate control housing VPH-F200-T

VPH-F200-T
  • over temperature protection
  • Thermostatic regulation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

A teljes adatlap letöltése PDF formátumban:


Adatlap kivonata: Műszaki adatok  VPH-F200-T

Termék leírása
Climate control housing to extend the temperature range of the sensor used
Electrical specifications
Operating voltage24 V DC +/- 10 %
Operating currentmax. 10 A
Power consumption200 W
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
Material
HousingPA 6
Mounting footStainless steel 1.4541
Massapprox. 8000 g
Dimensions
Height305 mm
Width239 mm
Depth349 mm
General information
NotePrevent condensation from forming on the front panel by ensuring that the VPH enclosure is not subjected to any major temperature fluctuations.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: VPH-F200-T

Product Documentation: VPH-F200-T

Nyelvválasztás:
ManualsNyelvFájltípusFájlméret
ManualENGPDF1977 KB

Approvals: VPH-F200-T

Nyelvválasztás:
Declaration of ConformityTanúsítvány sz.NyelvFájltípusFájlméret
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5814ALLPDF26 KB

Kapcsolódó termékek: VPH-F200-T

Matching System Components

Read head for incident light positioning system, RS-485 interface, Non-contact positioning on Data Matrix code tape, Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free, High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines., Travel ranges up to 10 kmfa

Read head for incident light positioning system, SSI interface, Non-contact positioning on Data Matrix code tape, Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free, High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines., Travel ranges up to 10 kmfa
A safePXV és a safePGV abszolút pozicionáló rendszerek

Az új abszolút pozicionáló safePXV és safePGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/PL e” biztonsági szintet…

Funkcionális biztonság központ a Pepperl+Fuchs-nál

Több száz SIL/PL értékeléssel ellátott termék, ingyenes eszközök és prospektusok egy helyen: a „Funkcionális biztonság központ” a legjobb kiindulópont biztonsági funkciók kivitelezéséhez.