A Zóna 1/21 és Div. 1 területeken történő használatra tervezett Fluke digitális multiméterek a világ legstrapabíróbb, gyújtószikramentes multimétereinek számítanak. A por- és vízálló burkolatnak, valamint a számos globális jóváhagyásnak köszönhetően a műszerek világszerte sokféle környezetben használhatók, lehetővé téve a robbanásveszélyes területeken belüli (Ui ≤ 65V, Ii ≤ 5A) és kívüli (Ui ≤ 1000V, Ii ≤ 10A) méréseket. A min./max./átlag- és csúcsértékek megbízható rögzítése mellett a multiméterek aluláteresztő szűrővel vannak ellátva a változtatható fordulatszámú motormeghajtásokon végzett pontos mérések érdekében. A nagyméretű számjegyek, a 4,5 hüvelykes kijelző két fokozatú háttérvilágítása és a háttérvilágítással ellátott billentyűzet még a rosszul megvilágított munkahelyeken is optimális kezelhetőséget biztosít. Normál üzem közben a digitális multiméterek különösen hosszú, 400 órás élettartamot biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy ezek a nagy teljesítményű eszközök mindenkor gondoskodnak a mobil munkavállalók biztonságáról.
Engedélyezve a következő területeken: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zóna 1/21 és Div. 1 területek, PCEC, Simtars, Inmetro (IEx), EAC