ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Ambient Conditions


In order for sensors to be able to meet the requirements placed on them, special considerations in the environmental conditions must be taken into account.


Ambient Temperature

The permissible ambient temperature is the temperature range in which a magnetic field sensor functions properly. The following applies to standard sensors from Pepperl+Fuchs:

  • Ambient temperature: -25 °C ... +75 °C

Degrees of Protection

Depending on the requirements, magnetic field sensors are protected according to IP65, IP67, or IP68 (EN 60529). Versions with degree of protection IP69K are available for use in especially harsh industrial environments.


e-news

ニュースレターを購読すると、オートメーションの世界に関するニュースや興味深い情報を定期的に受け取ることができます。

Subscribe
amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

当社のオンラインマガジンをチェックしてください!成功ストーリーやアプリケーションレポート、インタビュー、地域ニュースが待っています。

Magnetic Field Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs magnetic field sensors.