NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
出力タイプ | NAMUR | |
スロット幅 | 3,5 mm | |
浸漬深さ(横方向) | 5 ... 7 標準 6 mm | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
動作電圧 | 5 ... 25 V | |
切替え周波数 | 0 ... 3000 Hz | |
ヒステリシス | 0 ... 0,6 mm | |
2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード不要 | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | ≥ 3 mA 公称電圧の場合 | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA 公称電圧の場合 | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
電磁適合性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
機器保護レベル Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
機器保護レベル Da | IECEx PTB 11.0091X | |
機器保護レベル(Mb) | IECEx PTB 11.0091X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
機器保護レベル Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
機器保護レベル Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
通常の場所 | E87056 | |
危険な場所 | E501628 | |
制御図面 | 116-0453 | |
CCC 認証 | ||
危険な場所 | 2.02032E+15 | |
NEPSI 認証 | ||
NEPSI 認証 | GYJ16.1391X | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | フレキシブルリード | |
ハウジング材質 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
ケーブル | ||
ケーブル直径 | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
曲げ半径 | ケーブル直径の > 10 倍 | |
材料 | PVC | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
長さ | 400 mm | |
寸法 | ||
高さ | 15 mm | |
幅 | 10 mm | |
長さ | 19,5 mm | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 184 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 66 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:3 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002306 (Bintan) | ALL | 2146 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 7738 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | ALL | LINK | --- |
制御図面 | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 168 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5053B | ALL | 1326 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6457_ENG | ENG | 1320 KB |