NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
出力タイプ | NAMUR | |
定格動作距離 | 1,5 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
保証動作距離 | 0 ... 1,22 mm | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
切替え周波数 | 0 ... 5000 Hz | |
ヒステリシス | 標準 % | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | min. 3 mA | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 8734 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
機器保護レベル Da | IECEx PTB 11.0021X | |
機器保護レベル(Mb) | IECEx PTB 11.0021X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
機器保護レベル Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CML 認証取得 | ご要望に応じます | |
ANZEx | 19.3001X | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | フレキシブルリード | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP68 | |
ケーブル | ||
材料 | LIFYW | |
コア断面積 | 0,06 mm2 | |
長さ | 110 mm | |
寸法 | ||
高さ | 10 mm | |
幅 | 8 mm | |
長さ | 8 mm | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 177 KB |
CAE | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Australia Test Safe | ANZEx 19.3001X | ALL | 6749 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 12357 KB | |
Japan CML Ex ia | CML 21JPN2712X | ALL | 318 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0021X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5063A | ALL | 1308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6552AENG | ENG | 1317 KB |