注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
出力タイプ | 安全機能付き NAMUR | |
定格動作距離 | 2 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
安全インテグリティレベル(SIL) | IEC 61508 に準拠する SIL3 まで 危険安全関連でのアプリケーションでは、センサは KFD2-SH-EX1 などの Pepperl+Fuchs が認定したフェイルセーフインターフェイスを使用する必要があります。 「exida Functional Safety Assessment」はこの製品の不可欠なドキュメントですので、入手をご検討ください(www.pepperl-fuchs.com から入手可能)。 |
|
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
動作電圧 | 5 ... 25 V 1) | |
切替え周波数 | 0 ... 2000 Hz | |
2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード付き | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | ≥ 3 mA 公称電圧の場合 | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA 公称電圧の場合 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 7660 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
機器保護レベル Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
機器保護レベル Da | IECEx PTB 11.0092X | |
機器保護レベル(Mb) | IECEx PTB 11.0092X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
機器保護レベル Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
機器保護レベル Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
通常の場所 | E87056 | |
危険な場所 | E501628 | |
制御図面 | 116-0454 | |
CCC 認証 | ||
危険な場所 | 2.02032E+15 | |
NEPSI 認証 | ||
NEPSI 認証 | GYJ16.1392X | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル | |
ハウジング材質 | PP | |
検出面 | PP | |
保護等級 | IP68 | |
ケーブル | ||
ケーブル直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径 | |
材料 | シリコン | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
長さ | 0,3 m | |
寸法 | ||
長さ | 34 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 183 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:4 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002308 (Bintan) | ALL | 2727 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 9560 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 G | CML 21UKEX2977X | ALL | 331 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0092X | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB | |
制御図面 | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 206 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5056A | ALL | 1334 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6548AENG | ENG | 1328 KB |