NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
出力タイプ | NAMUR | |
定格動作距離 | 2 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
切替え周波数 | 0 ... 2000 Hz | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | min. 3 mA | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 5887 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
機器保護レベル Da | IECEx PTB 11.0037X | |
機器保護レベル(Mb) | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
機器保護レベル Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CML 認証取得 | ご要望に応じます | |
ANZEx | 18.3018X | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル 、 付き ワイヤーエンドフェルール | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP68 | |
ケーブル | ||
ケーブル直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
曲げ半径 | ケーブル直径の > 10 倍 | |
材料 | PVC | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
長さ | 150 mm | |
寸法 | ||
長さ | 35 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 176 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Australia AU Test Safe Group I | ANZEx 18.3018X | ALL | 4026 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 12880 KB | |
Japan CML Ex ia | CML 23JPN2306X | ALL | 307 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5073A | ALL | 1313 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6559AENG | ENG | 1311 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|