NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
出力タイプ | NAMUR | |
定格動作距離 | 1,5 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 1,215 mm | |
実際の動作距離 | 1,35 ... 1,65 mm 標準 | |
減衰係数 rAl | 0,3 | |
リダクションファクタ rCu | 0,2 | |
減衰係数 r304 | 0,7 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
切替え周波数 | 0 ... 2000 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 10 標準 3 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | はい | |
2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード不要 | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | min. 3 mA | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 3590 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル | |
接続アセンブリ | 保護ホース : ステンレス鋼 1.4301/AISI 304 ねじ接続 : MS58 ニッケルめっき |
|
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | LCP | |
保護等級 | IP67 | |
ケーブル | ||
曲げ半径 | ケーブル直径の > 10 倍 | |
材料 | PVC | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
長さ | 2 m | |
ケーブル保護 | 保護ホース 60 cm | |
寸法 | ||
長さ | 25 mm | |
直径 | 8 mm | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5330A | ALL | 1215 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6502_ENG | ENG | 1309 KB |