注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 4 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
減衰係数 r304 | 0,79 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,49 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 5 ... 36 V | |
切替え周波数 | 0 ... 2550 Hz | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 1 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | 最大 20 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 10 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 10 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1721 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
適合性 | ||
PWIS (塗装阻害物質) 準拠 | VDMA 24364-C1/T100°C-W | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II | |
定格絶縁電圧 | 36 V | |
定格インパルス耐電圧 | 500 V | |
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
海洋認証 | DNVGL TAA00003AK | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル | |
ハウジング材質 | 黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み | |
検出面 | PBT 、 緑色 | |
保護等級 | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |
ケーブル | ||
ワイヤーエンドフェルール | はい | |
ケーブル直径 | 4,3 mm ± 0,15 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径 | |
材料 | PVC | |
色 | 黒色 | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
長さ | 0,5 m | |
質量 | 45 g | |
寸法 | ||
長さ | 53 mm | |
直径 | 12 mm | |
取り付け | 付き ナット、M12 | |
締め付けトルク | 0 ... 10 Nm | |
一般情報 | ||
納品物 | 歯付きロックなしのナット 2 個付属 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 569 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 467 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00003AK | ALL | 181 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4844A | ALL | 1252 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6419_ENG | ENG | 1242 KB |