ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1
  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 作動距離の増大
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 拡張作動電圧範囲
  • 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 6,48 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,38
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,74
リダクションファクタ rBrass0,47
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧5 ... 36 V
切替え周波数0 ... 1350 Hz
ヒステリシス標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 1 V
作動電流0 ... 200 mA
オフ状態電流最大 20 µA
無負荷供給電流≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 10 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd1721 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
適合性
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA 24364-C1/T100°C-W
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
保護等級II
定格絶縁電圧36 V
定格インパルス耐電圧500 V
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
海洋認証DNVGL TAA00003AK
環境条件
周囲温度センサー: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径3,9 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
黒色
コアの数4
コア断面積0,25 mm2
長さ800 mm + 5 / - 0 mm
寸法
長さ56 mm
直径18 mm
取り付け付き ナット、M18
締め付けトルク0 ... 30 Nm
一般情報
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Product Documentation: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Technical informationENGPDF566 KB

Design / Simulation: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP390 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

承認: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
DNV MarineTAA00003AKALLPDF181 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4844AALLPDF1252 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6419_ENGENGPDF1242 KB

関連製品: NBB8-18GM50-E2-0,8M-V1

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
センサ用取付けブラケットfa
完全停止付きクイックマウントブラケットfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.