注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 2,5 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一)型取付け用 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 2,05 mm | |
出力タイプ | 4 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V | |
切替え周波数 | 0 ... 100 Hz | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | すべての接続 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
作動電流 | 0 ... 100 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 490 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
バルブ回路 | ||
電圧 | 最大 32 V DC | |
電流 | 最大 240 mA | |
短絡保護機能 | ではない | |
逆極性保護機能 | あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル Gc | IECEx TUR 20.0062X | |
機器保護レベル Dc | IECEx TUR 20.0068X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル Gc | T?V 20 ATEX 8592 X | |
機器保護レベル Dc | T?V 20 ATEX 8598 X | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) 、 危険区域での使用制限については、取扱説明書を参照してください | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ねじ端子 | |
接続(システム側) | 1/2 インチ NPT ケーブルグランド 、 接地ねじによる接地接続は、断面積 4 mm2 のワイヤーのみに対応。ソリッドワイヤーまたはワイヤーエンドフェルール付きのより線を使用してください | |
接続部(バルブ側) | ねじ端子 、 ケーブルグランド 1/2 インチ NPT |
|
ハウジング材質 | PC(ガラスファイバー強化 Makrolon) | |
ハウジングベース | 粉体塗装アルミニウム | |
保護等級 | IP67 、 BT65-F31K2-RG-EN-01 および SH-F31K2-B13 を使用して、IP66/IP69 の保護を強化します | |
端子盤 | ||
数 | 10 | |
接続タイプ | 7 mm(分解時の長さ)の銅線接続用 締め付けトルク 0.5~0.6 Nm |
|
タイプ | ねじ端子台、プラグ着脱可能 | |
端子容量 | 導体断面積 0.25~2,5 mm2 、 フレキシブル / リジッド 多線接続の場合:断面積の等しい 2 線 0.25~1 mm2 |
|
締め付けトルク、締め付けねじ | 4 Nm ~ 5 Nm | |
締付けトルク、ハウジングねじ | 1,5 Nm | |
カバーねじの締め付けトルク | 1,5 Nm | |
締め付けトルク、接地ねじ | 1,5 Nm | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | max. 4 Nm | |
締め付けトルク、止めプラグ | 2 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 53 mm | |
幅 | 100 mm | |
長さ | 106 mm | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 178 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5954 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 229 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Brasil BR TUV Rheinland Brazil Ex ec | TÜV 22.0564 X | ALL | 478 KB | |
Brasil BR TUV Rheinland Brazil Ex tc | TÜV 22.0565 X | ALL | 459 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3G | TÜV 20 ATEX 8592 X | ALL | 147 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3D | TÜV 20 ATEX 8598 X | ALL | 151 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ec | IECEx TUR 20.0062X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TUV Rheinland IECEx tc | IECEx TUR 20.0068X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5278 | ALL | 1233 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6501_ENG | ENG | 1238 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|