注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
誘導型センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 接点切り替え | |
出力タイプ | リレー | |
定格動作距離 | 10 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | DC | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
出力タイプ | リレー出力 | |
機械的寿命 | 無負荷: 2 x 107 動作 全負荷: 1 x 105 スイッチングサイクル | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC |
|
切替え周波数 | 20 Hz | |
ヒステリシス | 約 10 % | |
逆極性保護機能 | はい | |
短絡保護機能 | ではない | |
作動電流 | ≤ 50 mA | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
出力 | ||
スイッチング電圧 | 最大 28 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 6 A DC 抵抗負荷 | |
スイッチング電源 | 最大 180 W | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |
コア断面積 | 0,75 mm2 | |
ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
コネクタ | ||
接続アセンブリ | Aptiv ハウジング 12010974 Aptiv 接点 12089040 Aptiv シール 15324982 |
|
ケーブル | ||
材料 | TPE | |
色 | 黒色 | |
コアの数 | 4 | |
長さ | 1,8 m | |
寸法 | ||
長さ | 60 mm | |
直径 | 30 mm | |
取り付け | 付き ナット、M30 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3485B | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6194_ENG | ENG | 1233 KB |