ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBB8-18GM60-A2-V1-Y

NBB8-18GM60-A2-V1-Y
  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 作動距離の増大
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • シール性が向上、保護等級
    IP68 / IP69K

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB8-18GM60-A2-V1-Y

一般的な仕様
スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 6,48 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ4 線式
公称定格
動作電圧7 ... 30 V
切替え周波数0 ... 1600 Hz
ヒステリシス標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 2 V
作動電流0 ... 200 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 4 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 10 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd1484 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP68/IP69K
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量68 g
寸法
長さ75 mm
直径18 mm
取り付け付き ナット、M18
締め付けトルク0 ... 30 Nm
一般情報
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB8-18GM60-A2-V1-Y

Design / Simulation: NBB8-18GM60-A2-V1-Y

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP695 KB

承認: NBB8-18GM60-A2-V1-Y

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformityTDOC-7412DENGENGPDF1313 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-7413DENGENGPDF1288 KB

関連製品: NBB8-18GM60-A2-V1-Y

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

シングルエンドメスコードセット、ストレート、M12、4 ピン、フィールド取り付け可能fa

シングルエンドメスコードセット、角度付き、M12、4 ピン、フィールド取り付け可能fa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
センサ用取付けブラケットfa
完全停止付きクイックマウントブラケットfa
コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa
コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.