注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 3 mm | |
設置 | 面一取り付け可能 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 2,43 mm | |
実際の動作距離 | 2,7 ... 3,3 mm 標準 | |
減衰係数 rAl | 0,5 | |
リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
減衰係数 r304 | 1 | |
減衰率 rSt37 | 1,1 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
切替え周波数 | 0 ... 500 Hz | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | すべての接続 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 500 ms | |
動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 660 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル PVC 、 5 m | |
コア断面積 | 0,75 mm2 | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
締め付けトルク、締め付けねじ | M5 x 25 : 2,7 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 20 mm | |
幅 | 52 mm | |
長さ | 52 mm | |
注 | 機械式ドライブに取り付け |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 318 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2575B | ALL | 1219 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6014_ENG | ENG | 1285 KB |