注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Rated operating distance | 15 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | AC/DC |
|
Output type | 2-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC | |
Switching frequency | 30 Hz | |
Hysteresis | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 7 V | |
Momentary current (20 ms, 0.1 Hz) | 1.7 A/20 MS | |
Operating current | 8 ... 200 mA AC or DC | |
Off-state current | ≤ 1.3 mA |
|
Operating voltage indicator | LED, green | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Standard conformity | ||
Standards | NEMA ICS5-2000 | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PUR , 2 m | |
Housing material | brass, nickel-plated | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Length | 70 mm | |
Diameter | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product information | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |