注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シリンダ位置スイッチ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | 2 線式 | |
定格動作距離 | 2 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | AC/DC | |
保証動作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
切替え周波数 | 0 ... 20 Hz | |
ヒステリシス | 10 ... 20 % 標準 15 % | |
逆極性保護機能 | はい | |
短絡保護機能 | はい | |
電圧降下 | ≤ 7 V | |
瞬時電流 (20 ミリ秒、0.1 Hz) | max. 3 A | |
定格動作電流 | 8 ... 300 mA AC/DC | |
オフ状態電流 | < 1,7 mA | |
磁場強度、交流場 | 250 mT | |
磁力場強度、直流場 | 100 mT | |
データ制限 | ||
作動圧力は動的に変化します | 1000 psi | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 電源オン | |
赤色 LED | 出力ステータス | |
赤色/緑色 LED | 短絡/過負荷表示 | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 20 ... 250 V AC/DC | |
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ハウジング:亜鉛 プローブ:アルミニウム |
|
コネクタ | ||
ねじ切り | 7/8 インチ - 16 UN | |
ピンの数 | 3 | |
質量 | 159 g | |
注 | X = 1.250 インチ(31.8 mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2468 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6513AENG | ENG | 1224 KB |