ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBN8-18GM60-WS-V12

NBN8-18GM60-WS-V12
  • 8 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • 2 線式 AC

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBN8-18GM60-WS-V12

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離8 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC
保証動作距離0 ... 6,48 mm
実際の動作距離7,2 ... 8,8 mm 標準 8 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
公称定格
動作電圧20 ... 253 V
切替え周波数0 ... 20 Hz
ヒステリシス標準 7,5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
電圧降下< 5 V (IL > 50 mA)、< 8 V(IL < 50 mA)
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
0 ... 1600 mA
作動電流5 ... 200 mA
オフ状態電流0 ... 1,7 mA 標準
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 30 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd1103 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ 1/2 インチ - 20 UN 、 3 ピン
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
寸法
長さ60 mm
直径18 mm
1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V
安全ヒューズ ≤ 0.8 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN8-18GM60-WS-V12

Product Documentation: NBN8-18GM60-WS-V12

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF1054 KB

承認: NBN8-18GM60-WS-V12

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CQC CCC2024010305676439ALLPDF1077 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0698CALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5929_ENGENGPDF1223 KB

関連製品: NBN8-18GM60-WS-V12

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa
接続ケーブル、1/2 インチ - 20 UNF、3 ピン、PVC ケーブルfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.