注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 40 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
実際の動作距離 | 36 ... 44 mm 標準 40 mm | |
減衰係数 rAl | 0,5 | |
リダクションファクタ rCu | 0,45 | |
減衰係数 r304 | 0,8 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 60 V | |
切替え周波数 | 0 ... 100 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 10 % 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 2,8 V | |
電圧降下(IL で) | ||
電圧降下 IL = 1 mA、スイッチング素子オン | 0,5 ... 2,3 V 標準 0,9 V | |
電圧降下 IL = 10 mA、スイッチング素子オン | 0,8 ... 2,2 V 標準 1,4 V | |
電圧降下 IL = 20 mA、スイッチング素子オン | 0,9 ... 2,3 V 標準 1,5 V | |
電圧降下 IL = 50 mA、スイッチング素子オン | 0,9 ... 2,5 V 標準 1,6 V | |
電圧降下 IL = 100 mA、スイッチング素子オン | 1 ... 2,6 V 標準 1,8 V | |
電圧降下 IL = 200 mA、スイッチエレメントオン | 1,2 ... 2,8 V 標準 2 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA | |
オフ状態電流 TU = 40 °C、スイッチング素子オフ | ≤ 100 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 10 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 100 ms | |
動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 580 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ねじ端子 | |
接続に関する情報 | 1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます 締付けトルク 1.2 N.m + 10 % |
|
コア断面積 | 最大 2.5 mm2 | |
最小コア断面積 | ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2 | |
最大コア断面積 | ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2 | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP68 | |
寸法 | ||
高さ | 55 mm | |
幅 | 55 mm | |
長さ | 128 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 210 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 238 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN | ALL | EDZ | 67 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CQC CCC | 2024010305676440 | ALL | 1075 KB |