ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBN3-F31-U8-K

NBN3-F31-U8-K
  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • コンパクトで安定したハウジング
  • 固定設定

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBN3-F31-U8-K

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)x 2
定格動作距離3 mm
設置面一取り付け可能
出力極性AC/DC
保証動作距離0 ... 2,43 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,38
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,04
出力タイプ4 線式
公称定格
動作電圧20 ... 253 V AC/DC
切替え周波数25 Hz
ヒステリシス標準 3 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下≤ 8 V
作動電流4 ... 400 mA
オフ状態電流≤ 1,7 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd529 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
保護等級II
定格絶縁電圧253 V
定格インパルス耐電圧4 kV
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル PVC 、 5 m
コア断面積0,5 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径5,2 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
締め付けトルク、締め付けねじ4 Nm ~ 5 Nm
寸法
高さ33,5 mm
65 mm
長さ36 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31-U8-K

Design / Simulation: NBN3-F31-U8-K

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP264 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ178 KB

承認: NBN3-F31-U8-K

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7390_ENGENGPDF1319 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7391_ENGENGPDF1294 KB

関連製品: NBN3-F31-U8-K

マッチするシステムコンポーネント

fa
fa
アクセサリ

fa
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.