注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 補完 | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 25 mm | |
設置 | 面一取り付け可能 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 20 mm | |
減衰係数 rAl | 0,5 | |
リダクションファクタ rCu | 0,5 | |
減衰係数 r304 | 0.6~1 | |
出力タイプ | 4 線式 | |
取り付け角度 | Al | |
アンプハウジング | ステンレス鋼 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V | |
切替え周波数 | 0 ... 20 Hz | |
ヒステリシス | 0,3 ... 5 標準 2 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 20 ms | |
切替え状態インジケータ | マルチホール LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 7515 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | |
ケーブルバージョン | PFA ケーブル、ステンレス鋼製外装あり | |
コア断面積 | 3 x 0.34 、遮蔽済み | |
ハウジング材質 | PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | PTFE | |
保護等級 | アンプ IP67 センサ IP40 |
|
寸法 | ||
高さ | 40 mm | |
幅 | 44 mm | |
長さ | 56 mm | |
ケーブルの長さ | L = 10 m | |
注 | - アンプ 0 °C~70 °C - r1.4305、測定プレートの厚さ d に依存: r1.4305 = 1 ( d < 1 mm の場合) 追加アクセサリ:保護カバー SH-F35 は、湿気のある場所で使用したり、機械的保護の手段として使用することができます。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 702 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3207B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6150_ENG | ENG | 1233 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|