注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | 2 線式 | |
定格動作距離 | 2 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | AC | |
保証動作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
減衰係数 rAl | 0,1 | |
リダクションファクタ rCu | 0,1 | |
減衰係数 r304 | 0,6 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 20 ... 253 V | |
切替え周波数 | 0 ... 20 Hz | |
電圧降下 | 標準 4 V (15 ~200 mA 標準 6.5 V (5 mA のとき) |
|
瞬時電流 (20 ミリ秒、0.1 Hz) | 0 ... 1200 mA | |
作動電流 | 5 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | 標準 0,7 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 30 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ 1/2 インチ - 20 UN 、 3 ピン | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
寸法 | ||
長さ | 50 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Brief Instructions | |||
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit Sperrverzahnung | ALL | 1117 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 41 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|