ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NCN20-F35-A2-250-20M-V1

NCN20-F35-A2-250-20M-V1
  • コンフォートシリーズ
  • センサー部品の拡張温度範囲
    0~250 °C(0~482 °F)
  • 金属製ケース付き、センサーとアンプ間の 20 m ケーブル
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 移動可能な水平配置用に 30 cm の最小曲げ半径

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NCN20-F35-A2-250-20M-V1

一般的な仕様
スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離20 mm
設置面一取り付け可能
出力極性DC
保証動作距離0 ... 16,2 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,5
減衰係数 r3040.6~1
出力タイプ4 線式
取り付け角度Al
アンプハウジングステンレス鋼
公称定格
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 20 Hz
ヒステリシス0,3 ... 5 標準 2 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 200 mA
無負荷供給電流≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 20 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd7515 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
ケーブルバージョンPFA ケーブル、ステンレス鋼製外装あり
コア断面積3 x 0.34 、遮蔽済み
ハウジング材質PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303
検出面PTFE
保護等級アンプ IP67
センサ IP40
寸法
高さ40 mm
44 mm
長さ56 mm
ケーブルの長さL = 20 m
- アンプ 0 °C~70 °C
- r1.4305、測定プレートの厚さ d に依存:
r1.4305 = 1 ( d < 1 mm の場合)
追加アクセサリ:保護カバー SH-F35 は、湿気のある場所で使用したり、機械的保護の手段として使用することができます。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Design / Simulation: NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

承認: NCN20-F35-A2-250-20M-V1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3207BALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6150_ENGENGPDF1233 KB

関連製品: NCN20-F35-A2-250-20M-V1

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.