NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
出力タイプ | NAMUR | |
定格動作距離 | 0,2 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 0,2 mm | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8 V | |
動作電圧 | 5 ... 25 V | |
切替え周波数 | 0 ... 100 Hz | |
ヒステリシス | 標準 % | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | ≥ 3 mA 公称電圧の場合 | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA 公称電圧の場合 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
軸荷重、最大 | 0 ... 1200 N | |
接続タイプ | 5 m PVC ケーブル(ドラッグチェーンに好適) | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
ハウジング材質 | ステンレス スチール 1.4034/AISI 420 | |
保護等級 | IP67 | |
寸法 | ||
長さ | 27 mm | |
直径 | 10 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAE | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 60 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1484A | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5950_ENG | ENG | 1284 KB |