ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NJ2-8GM-N-Y33681

NJ2-8GM-N-Y33681
  • 2 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • NAMUR 出力
  • ステンレス鋼ハウジング


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NJ2-8GM-N-Y33681

一般的な仕様
スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離2 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
保証動作距離0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ2 線式
公称定格
公称電圧8 V
切替え周波数0 ... 5000 Hz
ヒステリシス1 ... 10 標準 5 %
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
機能安全関連パラメータ
MTTFd5887 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
環境条件
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル PVC 、 0,5 m
コア断面積0,14 mm2
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
寸法
長さ31 mm
直径8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-8GM-N-Y33681

Product Documentation: NJ2-8GM-N-Y33681

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF1054 KB

承認: NJ2-8GM-N-Y33681

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

関連製品: NJ2-8GM-N-Y33681

アクセサリ
取り付けフランジ、8 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.