ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NMB5-12GM65-E3-V1

NMB5-12GM65-E3-V1
  • 5 mm、フラッシュ(面一)型
  • ステンレススチールの検出面
  • 作動距離の増大

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NMB5-12GM65-E3-V1

一般的な仕様
スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプPNP
定格動作距離5 mm
設置面一 (要件:下の図を参照してください)
出力極性DC
保証動作距離0 ... 4,05 mm
作動エレメント鉄および非鉄対象物
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,85
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V DC
切替え周波数0 ... 360 Hz
ヒステリシス3 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 2 V DC
作動電流≤ 200 mA
オフ状態電流≤ 10 µA
無負荷供給電流≤ 15 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67 / IP68 / IP69K - コードセット依存 ケーブル仕様に準拠
寸法
長さ65 mm
直径12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB5-12GM65-E3-V1

Product Documentation: NMB5-12GM65-E3-V1

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB5-12GM65-E3-V1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP29 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

承認: NMB5-12GM65-E3-V1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3044BALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6097_ENGENGPDF1222 KB

関連製品: NMB5-12GM65-E3-V1

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
取り付け補助具fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.