ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NMB10-18GM70-E2-V94

NMB10-18GM70-E2-V94
  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • ステンレススチールの検出面
  • 作動距離の増大

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NMB10-18GM70-E2-V94

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離10 mm
設置面一 (要件:下の図を参照してください)
出力極性DC
保証動作距離0 ... 8,1 mm
作動エレメント鉄および非鉄対象物
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,25
減衰係数 r3040,85
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V DC
切替え周波数240 Hz
ヒステリシス3 ... 15 標準 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 2 V
作動電流≤ 200 mA
オフ状態電流10 µA
無負荷供給電流≤ 10 mA
機能安全関連パラメータ
MTTFd847 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータデュアル LED
緑色: 電源
黄色: 出力
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ 7/8 インチ - 16 UN 、 4 ピン
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67
寸法
長さ70 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB10-18GM70-E2-V94

Product Documentation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP166 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6091_ENGENGPDF1223 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.