ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NJ2-F-US-1.025-V12

NJ2-F-US-1.025-V12
  • 耐溶接
  • 検知範囲 2 mm
  • 圧力定格 1000 psi
  • 2 線式 AC/DC

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NJ2-F-US-1.025-V12

型番
シリンダ位置スイッチ
一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離2 mm
設置面一
出力極性AC/DC
保証動作距離0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,4
減衰係数 r3040,85
出力タイプ2 線式
公称定格
切替え周波数0 ... 20 Hz
ヒステリシス10 ... 20 % 標準 15 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下
≤ 7 V
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
max. 3 A
定格動作電流8 ... 300 mA AC/DC
オフ状態電流< 1,7 mA
磁場強度、交流場250 mT
磁力場強度、直流場100 mT
データ制限
作動圧力は動的に変化します1000 psi
インジケータ / 作動手段
緑色 LED電源オン
赤色 LED出力ステータス
赤色/緑色 LED短絡/過負荷表示
電気的仕様
定格作動電圧20 ... 250 V AC/DC
規格準拠
標準EN 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP67
材料ハウジング:亜鉛
プローブ:アルミニウム
コネクタ
ねじ切り1/2 インチ - 20 UN
ピンの数3
質量165 g
X = 1.025 インチ(26 mm)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-F-US-1.025-V12

Design / Simulation: NJ2-F-US-1.025-V12

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2442 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: NJ2-F-US-1.025-V12

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6513AENGENGPDF1224 KB

関連製品: NJ2-F-US-1.025-V12

アクセサリ
シリンダスイッチ用スペーサfa
シリンダスイッチ用スペーサfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.