注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 2,5 mm | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 60 V | |
切替え周波数 | 400 Hz | |
作動電流 | 0 ... 100 mA | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 2305 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | フレキシブルリード PVC 、 350 mm | |
コア断面積 | 0,5 mm2 | |
ハウジング材質 | 陽極酸化アルミニウム | |
保護等級 | IP67 | |
寸法 | ||
高さ | 20,04 mm | |
幅 | 8,6 mm | |
長さ | 22,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |