注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC) | |
出力タイプ | 2 線式 | |
定格動作距離 | 50 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 40,5 mm | |
実際の動作距離 | 45 ... 55 mm 標準 | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
減衰係数 r304 | 0,8 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 60 V | |
切替え周波数 | 0 ... 80 Hz | |
ヒステリシス | 0 ... 20 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 6 V | |
作動電流 | 2 ... 200 mA 最大 70 °C (158 °F) 2 ... 100 mA 70 °C (158 °F) 以上 |
|
オフ状態電流 | 0,4 ... 1 mA 標準 0,6 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 300 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ねじ端子 | |
コア断面積 | 最大 2.5 mm2 | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
締付けトルク、ハウジングねじ | 1 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 40 mm | |
幅 | 80 mm | |
長さ | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Technical information | ENG | 158 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 99 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |