ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NJ10-30GK50-E2-Y222509

NJ10-30GK50-E2-Y222509
  • 3 線式 DC
  • 10 mm、フラッシュ(面一)型

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NJ10-30GK50-E2-Y222509

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 8,1 mm
実際の動作距離9 ... 11 mm 標準 10 mm
減衰係数 rAl0,22
リダクションファクタ rCu0,19
減衰係数 r3040,66
リダクションファクタ rBrass0,33
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 60 V
切替え周波数0 ... 700 Hz
ヒステリシス標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 2,8 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 10 mA、スイッチング素子オン0,9 ... 2,4 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 20 mA、スイッチング素子オン0,9 ... 2,4 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 50 mA、スイッチング素子オン0,9 ... 2,5 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 100 mA、スイッチング素子オン1 ... 2,6 V 標準 1,8 V
電圧降下 IL = 200 mA、スイッチエレメントオン1,2 ... 2,8 V 標準 2 V
作動電流0 ... 400 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA
無負荷供給電流≤ 9 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd1370 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
環境条件
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル シリコン 、 2,9 m
コア断面積0,75 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
寸法
長さ50 mm
直径30 mm
ステンレススチール製ナット付き

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ10-30GK50-E2-Y222509

Product Documentation: NJ10-30GK50-E2-Y222509

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ10-30GK50-E2-Y222509

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

承認: NJ10-30GK50-E2-Y222509

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

関連製品: NJ10-30GK50-E2-Y222509

アクセサリ

取付けフランジ、30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.