注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 補完 | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 30 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 24,3 mm | |
作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 90 mm x 90 mm x 1 mm |
|
減衰係数 rAl | 0,2 | |
リダクションファクタ rCu | 0,1 | |
減衰係数 r304 | 0,5 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,2 | |
出力タイプ | 4 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
切替え周波数 | 0 ... 50 Hz | |
ヒステリシス | 0,05 ... 7,26 mm | |
逆極性保護機能 | はい | |
短絡保護機能 | はい | |
過負荷抵抗 | はい | |
ワイヤー破損防止 | はい | |
誘導過電圧保護 | はい | |
サージ抑制 | はい | |
リップル | 10 % | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V | |
繰り返し精度 | 0,75 mm | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | ≤ 0,01 mA | |
無負荷供給電流 | ≤ 20 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 100 ms | |
動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1430 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ねじ端子 | |
コア断面積 | 最大 2.5 mm2 | |
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
ハウジングベース | PBT | |
保護等級 | IP65 | |
質量 | 270 g | |
寸法 | ||
高さ | 41 mm | |
幅 | 60 mm | |
長さ | 77 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 106 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 68 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3059B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6109_ENG | ENG | 1285 KB |