注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | 2 線式 | |
定格動作距離 | 1 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 0,81 mm | |
作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm |
|
減衰係数 rAl | 0,38 | |
リダクションファクタ rCu | 0,2 | |
減衰係数 r304 | 0,8 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,45 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
設置条件 | ||
B | 4 mm | |
C | 3 mm | |
F | 12 mm | |
動作電圧 | 15 ... 34 V | |
切替え周波数 | 0 ... 1500 Hz | |
ヒステリシス | 0,01 ... 0,28 mm | |
逆極性保護機能 | 逆極性 - 導電性 | |
短絡保護機能 | ではない | |
過負荷抵抗 | ではない | |
ワイヤー破損防止 | はい | |
誘導過電圧保護 | はい | |
サージ抑制 | はい | |
リップル | 10 % | |
電圧降下 | ≤ 8 V | |
繰り返し精度 | 0,1 mm | |
作動電流 | 0 ... 25 mA | |
無負荷供給電流 | ≤ 1,5 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 40 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 2390 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
ケーブル | ||
ワイヤーエンドフェルール | はい | |
ケーブル直径 | 4,5 mm ± 0,15 mm | |
曲げ半径 | > 10 x ケーブル直径 | |
材料 | PUR | |
色 | 黒色 | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,25 mm2 | |
長さ | 2 m | |
質量 | 70 g | |
寸法 | ||
長さ | 50 mm | |
直径 | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 47 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 61 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|