ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー FJ7-A2-Y20193

FJ7-A2-Y20193

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  FJ7-A2-Y20193

一般的な仕様
スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離7 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 5,67 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ4 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 200 Hz
ヒステリシス標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 200 mA
無負荷供給電流≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 20 ms
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
コア断面積0,5 mm2
ハウジング材質黄銅、亜鉛めっき
検出面POM
保護等級IP67
寸法
高さ25 mm
50 mm
長さ35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: FJ7-A2-Y20193

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.