注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | 2 線式 | |
定格動作距離 | 8 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 6,48 mm | |
実際の動作距離 | 7,2 ... 8,8 mm 標準 8 mm | |
減衰係数 rAl | 0,44 | |
リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
減衰係数 r304 | 0,7 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V | |
切替え周波数 | 0 ... 300 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 10 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 5 V | |
作動電流 | 2 ... 100 mA | |
最低動作電流 | 2 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA 標準 | |
切替え状態インジケータ | 全方向 LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1739 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル PUR 、 15 m | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
寸法 | ||
長さ | 60 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAE | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 66 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|