注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 2,5 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一)型取付け用 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 2,05 mm | |
出力タイプ | 4 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V | |
切替え周波数 | 0 ... 100 Hz | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | すべての接続 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
作動電流 | 0 ... 100 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA | |
動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
バルブステータスインジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 605 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
バルブ回路 | ||
電圧 | 最大 32 V DC | |
電流 | 最大 240 mA | |
短絡保護機能 | ではない | |
逆極性保護機能 | あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続(システム側) | ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド | |
コア断面(システム側) | 1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド | |
接続部(バルブ側) | 4 ピン、M12 x 1 ソケット | |
ハウジング材質 | 屋外使用に最適化された頑丈な半透明ポリカーボネート(PC) | |
ハウジングベース | 粉体塗装アルミニウム | |
保護等級 | IP66 / IP67 / IP69 | |
締め付けトルク、締め付けねじ | 4 Nm ~ 5 Nm | |
締付けトルク、ハウジングねじ | ≤ 2 Nm | |
カバーねじの締め付けトルク | 1,5 Nm | |
締め付けトルク、接地ねじ | 1,5 Nm | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | M20 x 1.5、 max. 11 Nm M12 x 1 max. 3 Nm |
|
締め付けトルク、止めプラグ | 1 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 53 mm | |
幅 | 100 mm | |
長さ | 106 mm | |
締め付けトルク | オスコネクタ 、 1 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Salty Surroundings, Powerful Sensor | ENG | 1043 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5937 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 237 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2295C | ALL | 1218 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5976_ENG | ENG | 1285 KB |
マッチするシステムコンポーネント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|