ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBN3-F31K2M-E8-B43-S

NBN3-F31K2M-E8-B43-S
  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • 頑丈な金属製ベース
  • 屋外アプリケーション用防水ハウジング
  • 温度範囲:-40 °C ~ 75 °C(-40 °F ~ 167 °F)
  • 電源オン用 LED
  • センサおよびソレノイドバルブの切替え状態を示す LED
  • プラグイン端子

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBN3-F31K2M-E8-B43-S

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離2,5 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)型取付け用
出力極性DC
保証動作距離0 ... 2,05 mm
出力タイプ4 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 100 Hz
ヒステリシス標準 5 %
逆極性保護機能すべての接続
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 100 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA
無負荷供給電流≤ 25 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
バルブステータスインジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd605 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
バルブ回路
電圧最大 32 V DC
電流最大 240 mA
短絡保護機能ではない
逆極性保護機能あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
環境条件
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続(システム側)ねじ端子 、 1/2 インチ NPT ケーブルグランド
コア断面(システム側)1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド
接続部(バルブ側)4 ピン、M12 x 1 ソケット
ハウジング材質屋外使用に最適化された頑丈な半透明ポリカーボネート(PC)
ハウジングベース粉体塗装アルミニウム
保護等級IP66 / IP67 / IP69
締め付けトルク、締め付けねじ4 Nm ~ 5 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ≤ 2 Nm
カバーねじの締め付けトルク1,5 Nm
締め付けトルク、接地ねじ1,5 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド米国電気工事規程(National Electrical Code)を参照し、手締めしてからレンチで締めます(最大 3 回転)
締め付けトルク、止めプラグ1 Nm
寸法
高さ53 mm
100 mm
長さ106 mm
締め付けトルクオスコネクタ 、 1 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Informative Literature: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Salty Surroundings, Powerful SensorENGPDF1043 KB

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ237 KB

承認: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2295CALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5976_ENGENGPDF1285 KB

関連製品: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

マッチするシステムコンポーネント

fa
fa
アクセサリ

fa
fa
fa
バルブコネクタ、フォーム B、M12 上、2+PE、LED、Z ダイオード、PVC ケーブルfa
バルブコネクタ、M12 上のフォーム B(Ind)、2+PE、LED、Z ダイオード、PVC ケーブルfa
バルブコネクタ、M12 フォーム A、2+PE、LED、Z ダイオード、PVC ケーブルfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.